??
Выбор CAD модели
K0691.151
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0691 - Spherical levelling washers
Bill of material
K0691.151
BESTKIPP
Order No.
K0691.151 mm
MATERIAL
Main
Steel
ROT
deg
H
Height
8.0 mm
H1
Height
5.5 mm
D
Diameter
23 mm
D2
Diameter
25 mm
D1
Diameter
8.5 mm
D3
Diameter
15 mm
A
Angle
4 °
GEW
Approx. weight
0.0243 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149919
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions